备件, AV210B G38
042N4801
产品类型: 备件, 用于产品: AV210B G38, 维修包
042N4801
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Spare part AV210B G38 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 维修包 |
| 产品类型 | 备件 |
| 产品系列 | Ext. operat. valve spare parts |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 密封材料 | 聚四氟乙烯 |
| 描述 | Repair Set |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 5 pc |
| 用于产品 | AV210B G38 |
| 类型名称 | Installation guide |
| 连接尺寸 [in] | 3/8 |
| 连接类型 | G |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.06 千克 |
| 净重 | 0.026 千克 |
| 容积 | 0.099 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |