Danfoss logo
AV210 Repair kit

备件, AV210A G38

042N4800

产品类型: 备件, 用于产品: AV210A G38, 维修包
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 阀门备件和配件, 阀门备件和配件, 阀门备件和配件

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSpare part AV210A G38
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称维修包
产品类型备件
产品系列Ext. operat. valve spare parts
特性
包含电池No
包装方式多包装
在 WEEE 范围内Yes
密封材料聚四氟乙烯
描述Repair Set
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
用于产品AV210A G38
类型名称Installation guide
连接尺寸 [in]3/8
连接类型G

一般规格

特性
毛重0.034 千克
净重0.03 千克
特性
容积0.319 公升
EAN/UPC5702423203987