产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 线圈插头 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 电缆插头 |
| 产品类型 | 备件 |
| 产品系列 | 电磁线圈配件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 垫片材料 | NBR |
| 审批 | CE 认证UKCA |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 100 pc |
| 用于产品 | 018F Coil Type B018Z 线圈类型 B042N Coil Type B |
| 电气连接形式 | 形式 A |
| 电气连接标准 | EN 175301-803 |
| 电缆属性 | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| 电缆直径 [mm] [最大值] | 8.0 mm |
| 电缆直径 [毫米] [最小] | 6.0 mm |
| 类型名称 | 电缆插头 |
| 颜色 | 黑色 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.031 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.105 公升 |
| EAN/UPC | 5702423205868 |