Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0139)

备件, 9-22 线圈 AB/AC, 电缆插头

042N0139

产品类型: 备件, 用于产品: 9-22 线圈 AB/AC, 类型名称: 电缆插头, 电缆插头

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description接线盒
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电缆插头
产品类型备件
产品系列电磁线圈配件
供电电压 [V] AC250 V
供电电压 [V] DC250.00 V
最大工作电流 [安培]16.00 A
包含电池No
包装方式多包装
垫片形式
垫片材料NBR
审批CE 认证
导线尺寸,最大 [平方毫米]1.5 mm²
接线盒材料PA
插头类型GM 209 J
特性
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量100 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]80 °C
环境温度范围 [°F] [最大]176 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
用于产品9-22 线圈 AB/AC
电气连接尺寸Pg 9
电气连接形式工业型
电缆支架材料PA
电缆直径 [mm] [最大值]7.0 mm
电缆直径 [毫米] [最小]4.5 mm
电缆直径 [英寸] [最大]0.28 in
电缆直径 [英寸] [最小]0.18 in
类型名称电缆插头
触点2 + PE
触点最大电阻 [毫欧姆]4 mOhm
触点材料黄铜(镀锡)
阀体材料PA
阀体类型不透明

一般规格

特性
毛重0.026 千克
净重0.026 千克
容积0.147 公升
特性
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm