Danfoss logo
电磁线圈配件, 电缆插头-product-details

电磁线圈配件, 电缆插头

042N0120

产品类型: 附件, 类型名称: 电缆插头, 用于产品: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 线圈类型 B, 包装方式: 多包装, 每包数量: 15

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAccessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电缆插头
产品类型附件
产品系列电磁线圈配件
供电电压 [V] AC230 V
供电电压 [V] DC230.00 V
最大工作电流 [安培]5.00 A
包含电池No
包装方式多包装
导线尺寸,最大 [平方毫米]0.7 mm²
机箱防护等级 IPIP67
特性
值
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量15 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]90 °C
环境温度范围 [°F] [最大]194 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
用于产品018Z 线圈类型 B018F Coil Type B042N Coil Type B
电气连接形式形式 A
电气连接标准EN 175301-803
电缆长度59.00 in
电缆长度 [m]1.500 m
类型名称电缆插头
触点2 + 2E
触点最大电阻 [毫欧姆]15 mOhm
误差± 15%
颜色黑色

一般规格

特性
值
毛重0.124 千克
净重0.118 千克
容积0.416 公升
特性
值
EAN/UPC5702428314176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm