备件, EV260B 6 / EVSIM 6
032U8039
产品类型: 备件, 用于产品: EV260B 6 / EVSIM 6, 检修套件, 功能: 常闭
032U8039
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 备件 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 检修套件 |
| 产品类型 | 备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 电磁阀备件 |
| 功能 | 常闭 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 所含部件 | 2 个 O 形圈调节螺钉,带 O 形圈完整衔铁,带弹簧膜片用于线圈的锁定按钮/螺母 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 10 pc |
| 用于产品 | EV260B 6 / EVSIM 6 |
| 类型名称 | Diaphragm, armature set |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.052 千克 |
| 净重 | 0.036 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.205 公升 |
| EAN/UPC | 5702423036073 |