Danfoss logo
Spare part, EV220B 65-100, Service kit 032U7390

备件, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100

032U7390

产品类型: 备件, 用于产品: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, 检修套件, 功能: 常闭

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description配件(手动开启装置)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称检修套件
产品类型备件
产品系列电磁阀备件
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
特性
值
介质温度范围 [°C] [最高]120 °C
功能常闭
包含电池No
包装方式多包装
备注HAND OPERATED
密封材料EPDM
描述Manuel Opening Unit
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
用于产品EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100
类型名称Actuator set manual override

一般规格

特性
值
毛重0.182 千克
净重0.167 千克
特性
值
容积0.218 公升
EAN/UPC5702428450515