Danfoss logo
Spare part kit, draw32U1436

备件, EV220B 50BD/SS FKM

032U6331

产品类型: 备件, 用于产品: EV220B 50BD/SS FKM, 检修套件, 功能: 常闭

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSpare part EV220B 50BD/SS FKM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称检修套件
产品类型备件
产品系列电磁阀备件
特性
值
功能常闭
包含电池No
包装方式多包装
密封材料FKM
所含部件用于平衡流口的 2 个 O 型圈用于先导系统的 2 个 O 型圈带阀门板片/弹簧的衔铁用于线圈的锁定按钮/螺母用于衔铁套筒的 O 型圈弹簧/膜片
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
用于产品EV220B 50BD/SS FKM
类型名称Diaphragm, armature set

一般规格

特性
值
毛重0.25 千克
净重0.231 千克
特性
值
容积0.44 公升
EAN/UPC5702423126927