Danfoss logo
Spare part kit EV224B NO

备件, EV224B NO 25 NBR

032U6161

产品类型: 备件, 用于产品: EV224B NO 25 NBR, 检修套件, 功能: 常开

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSpare part Service kit EV224B 25 NBR NO
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称检修套件
产品类型备件
产品系列电磁阀备件
特性
值
功能常开
包含电池No
包装方式多包装
密封材料NBR
所含部件用于平衡流口的 2 个 O 型圈用于先导系统的 2 个 O 型圈衔铁单元总成关闭弹簧膜片用于衔铁单元的 O 型圈线圈的O型圈
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量5 pc
用于产品EV224B NO 25 NBR
类型名称Diaphragm, actuator set

一般规格

特性
值
毛重0.122 千克
净重0.105 千克
特性
值
容积0.165 公升
EAN/UPC5702423206483