Danfoss logo
EV220B 65-100 Piston assembly

备件, EV220B 80CI FL 10E NC

016D0079

产品类型: 备件, 用于产品: EV220B 80CI FL 10E NC, 检修套件, 功能: 常闭

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description配件
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称检修套件
产品类型备件
产品系列电磁阀备件
特性
值
功能常闭
包含电池No
包装方式多包装
密封材料EPDM
所含部件3 个 O 型圈组装铁芯组装/伺服活塞螺纹型密封件
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量6 pc
用于产品EV220B 80CI FL 10E NC
类型名称Piston, armature, sealing set

一般规格

特性
值
毛重1.26 千克
净重1.149 千克
特性
值
容积3.374 公升
EAN/UPC5702422007395