Danfoss logo
F132U2501_EV220BW_IMG11_15-25_ECO_brass_valve_NO_az

电磁阀, EV220BW, 功能: 常开, G, 1, 11 m³/h, EPDM

132U2501

审批: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, 阀体材料: 无铅铜合金, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]11.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220BW 25BE G 1E NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV220BW
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质容差注释轻微刺激性介质
介质建议Drinking Water&Heating ECO/SS
介质温度范围 [°C] [最低]-30 °C
介质温度范围 [°C] [最高]90 °C
介质温度范围 [°F] [最大]194 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-22 °F
估计打开时间,水 [毫秒]300 ms
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大工作压力注释液体:最大 10 bar/145 psi
最大测试压力 [巴]15.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]217.5 psig
最大环境温度.80 °C
最大环境温度.176 °F
最高工作压力 [bar]10.0 bar
最高工作压力 [psig]145 psig
出口 内部/外部内部
出口尺寸 [英寸]1 in
出口接口类型G
出口连接标准ISO 228-1
功能常开
特性
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.300 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]4.351 psi
可维修电磁阀备件
在 WEEE 范围内Yes
审批ACSPZHRISESINTEFWRAS
密封材料EPDM
打开/关闭平衡流口可选平衡阀芯
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
流口尺寸 [毫米]25.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]1 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
类型名称EV220BW 25
规格,关键EV220BW 25BE G 1E NO000
运行伺服式(膜片)
进口 内部/外部内部
进口尺寸 [英寸]1 in
进口接口类型G
进口连接标准ISO 228-1
连接 内/外螺纹内部
连接件材质无铅铜合金
连接尺寸 [in]1
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料无铅铜合金
零件计划名称EV220BW 15 - 50
驱动器BW
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
毛重1.38 千克
净重1.33 千克
容积1.227 公升
特性
EAN/UPC5702428508780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm