Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Stainless steel G 2 NC

电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, G, 2, 40 m³/h, FKM

032U8511

审批: PED; CE 认证, 阀体材料: 不锈钢, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]46.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]40.000 m³/h
Material Description电磁阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV220B
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质容差注释刺激性介质水,最高 60°C/140 °F
介质建议Oil,Comp.Air,Vacuum
介质温度范围 [°C] [最低]0 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
介质温度范围 [°F] [最大]212 °F
介质温度范围 [°F] [最小]32 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]10000 ms
估计打开时间,水 [毫秒]5000 ms
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]15.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]217.5 psig
最大环境温度.80 °C
最大环境温度.176 °F
最高工作压力 [bar]10.0 bar
最高工作压力 [psig]145 psig
功能常闭
包含电池No
特性
包装方式单包装
压差 [bar] [最高]10.000 bar
压差 [巴] [最小]0.300 bar
压差 [磅英寸] [最大]145.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]4.350 psi
可维修电磁阀备件
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证PED
密封材料FKM
打开/关闭平衡流口可选平衡阀芯
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]50.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]2 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
类型名称EV220B 50
规格,关键EV220B 50SS G 2F NC000
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质不锈钢
连接尺寸 [in]2
连接标准ISO 228-1
连接类型G
通路数量2/2
阀体材料不锈钢
零件计划名称EV220B 15 - 50
驱动器B
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
毛重4.385 千克
净重3.93 千克
容积7.334 公升
特性
EAN/UPC5702423124435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm