Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NC G 1

电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, NPT, 1, 6 m³/h, FKM

032U7526

阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]6.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 22B N 1F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
SCIP 卷宗编号f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品应用打开
产品类型EV220B
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质容差注释中性介质Water at max. 60°C/140 °F
介质建议Oil,Comp.Air,Vacuum
介质温度范围 [°C] [最低]0 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
介质温度范围 [°F] [最大]212 °F
介质温度范围 [°F] [最小]32 °F
估计关闭时间,水 [毫秒]500 ms
估计打开时间,水 [毫秒]200 ms
最大介质粘度 [cSt]50 cSt
最大测试压力 [巴]16.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]232.0 psig
最大环境温度.80 °C
最大环境温度.176 °F
最高工作压力 [bar]9.8 bar
最高工作压力 [psig]142 psig
特性
值
功能常闭
包含电池No
包装方式多包装
压差 [bar] [最高]9.791 bar
压差 [巴] [最小]0.300 bar
压差 [磅英寸] [最大]142.000 psi
压差 [磅英寸] [最小]4.351 psi
可维修电磁阀备件
在 WEEE 范围内Yes
密封材料FKM
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
流体组1
流口尺寸 [毫米]22.00 mm
流口尺寸含量 [英寸]7/8 in
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
类型名称EV220B 22
规格,关键EV220B 22B N 1F NC000
运行伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹内部
连接件材质黄铜
连接尺寸 [in]1
连接标准ANSI/ASME B1.20.1
连接类型NPT
通路数量2/2
阀体材料黄铜
零件计划名称EV220B 6 - 22
驱动器B
驱动器尺寸13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸]0.53 in
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重1.008 千克
净重0.9 千克
容积1.295 公升
特性
值
EAN/UPC5702423045334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm