Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

电磁线圈, BR120CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装

018F4723

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 110, 机箱防护等级 IP: IP00

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionCoil BR115CS 110-115 50/60 Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称电磁线圈
产品类型BR120CS
产品系列电磁阀
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC110 V
功耗 50Hz [伏安]27.0 VA
功耗 60Hz [伏安]27.0 VA
包含电池No
包装方式多包装
合规EN 60730-1
在 WEEE 范围内Yes
备件号018F4723
审批DNV∙GLUA
机箱防护等级 IPIP00
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量50 pc
特性
值
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]122 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-13 °F
电气连接DIN 铲状接头
电气连接3 个叉片
电气连接尺寸6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏]110 V
电源电压 60Hz 最大 [伏]120 V
电源电压 60Hz 最小 [伏]110 V
相对湿度 [% RH] [最大]97 % RH
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
相对湿度条件无冷凝
类型名称BR120CS
线圈紧固卡夹
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈连接DIN 铲状接头
频率 [Hz]50/60 Hz
颜色黑色
风扇功耗 50Hz [瓦]14.0 W
风扇功耗 60Hz [瓦]14.0 W
驱动器尺寸13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.292 千克
净重0.253 千克
特性
值
容积0.271 公升
EAN/UPC5715162268957