Danfoss logo
CF-RU 088U0230

中继器, 868.42 MHz

014G0591

中继器 Danfoss Link, Z-wave
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型中继器
Material DescriptionRepeater Unit - UK,DE,FR,IT,SE,ES,DK
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型中继器
产品系列Danfoss Link™
传输 [m] [最高]30 m
传输功率 [mW] [最高]1.00 mW
供电电压 [V] AC230 V
包含电池No
特性
在 WEEE 范围内Yes
审批Z-WaveCE 认证EAC
应用住宅 污染等级2
恒温 IP 等级21
描述中继器 Danfoss Link
无线标准Z-wave
无线频率 [MHz]868.42 MHz
电源频率 [Hz]50 Hz
电缆长度 [m]3.000 m
系统集成Danfoss Link™
认证标准EC EN 60730
适配器类型N/A
颜色RAL 9016

一般规格

特性
毛重0.211 千克
净重0.211 千克
容积1.305 公升
特性
EAN/UPC5702425128066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm