Danfoss logo
Danfoss Link CC

中央控制器, 电源: 供电模块 带插头, 温控阀数量: 3

014G0287

Danfoss Link CC PSU, Z-wave
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
HE 控制类型App 模块
Material DescriptionCC Danfoss Link NSU Wall West DCC22
Product line03
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型中央控制器
产品系列Danfoss Link™
传输 [m] [最高]30 m
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]65 °C
功耗(待机)[W]2.0 W
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
审批Z-WaveCE 认证EAC
宽度 [mm]107.00 mm
应用住宅 污染等级2
特性
恒温 IP 等级21
描述Danfoss Link CC PSU
无线标准Z-wave
无线频率 [MHz]868.42 MHz
显示器类型触摸屏幕
欧盟 RoHS 豁免条款No
温控阀数量3 pc
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
环境温度 [°C] [最高]40 °C
球压试验温度 [°C]75 °C
电源供电模块 带插头
系统集成Danfoss Link™
认证标准CE 认证
语音助手Amazon Alexa
软件版本4.1.0 及以上
软件等级A
通讯频率 GHz2.4 GHz
长度 [mm]125 mm
颜色黑色 RAL 9005 / 白色 RAL 9016
高度 [mm]25 mm

一般规格

特性
毛重0.613 千克
净重0.612 千克
容积1.493 公升
特性
EAN/UPC5702425112881
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens