Danfoss logo
Battery Pack DanfossLink 014G0262

电源: 电池模块

014G0262

电池底盒 Danfoss Link, 应用: 住宅 污染等级2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description电池盒
Product line03
REACH 候选清单物质No
产品类型供电模块
产品系列Danfoss Link™
包含电池No
应用住宅 污染等级2
特性
描述电池底盒 Danfoss Link
电池数量10
电池类型AA
电源电池模块
输出电压[V] 交流15 V
适配器类型N/A
颜色黑色 RAL 9005

一般规格

特性
毛重0.396 千克
净重0.224 千克
容积1.075 公升
特性
EAN/UPC5702420110639
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens