Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

房间温控器, 868.42 MHz

014G0160

房间温控器 Danfoss Link, Z-wave
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HE 控制类型房间温控器
Material DescriptionDanfoss RS-Z
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Danfoss RS-Z
SCIP 卷宗编号f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
产品类型房间温控器
产品系列Danfoss Link™
传输 [m] [最高]30 m
传输功率 [mW] [最高]1.00 mW
供电电池2 节 1,5 V AA 碱性电池
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
审批Z-WaveCE 认证EAC
特性
应用住宅 污染等级2
开窗识别
恒温 IP 等级21
描述房间温控器 Danfoss Link
无线标准Z-wave
无线频率 [MHz]868.42 MHz
显示器类型LCD 背光
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]40 °C
电池低电量指示
电池寿命[年]5 yr
电池数量2
电池类型或名称Alkaline AA (LR6/ZR6)
系统集成Danfoss Link™
认证标准EN 60730
颜色RAL 9016
高度 [mm]76 mm

一般规格

特性
毛重0.245 千克
净重0.245 千克
容积1.104 公升
特性
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm