Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
丹佛斯 Icon2™ 无线房间温控器让您摆脱墙内布线的束缚,自由放置温控器。其隐形设计搭配仅 16 毫米厚的极简造型,尽显优雅气质,并能完美融入周围环境。Icon2™ RT 已通过 Zigbee 3.0 认证,可与兼容的智能家居解决方案无缝集成。
Features and benefits
- 触摸用户界面
- 红外地板传感器(仅限红外版本)
- 采用抗紫外线塑料,减少泛黄
- 温度限制(介于 4 °C 和 35 °C 之间)
- 可以取消特定房间的制冷功能
- 双重热源(例如同一房间内的散热器和地暖)
- 相对湿度测量