Danfoss logo
Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat

丹佛斯 Icon2™ 24V 有线房间温控器采用极简设计,显示屏关闭时可巧妙融入周围环境。该温控器采用电力线通信,安装简便。Icon2™ 24V 有线房间温控器兼容 Icon™ 24V 主控制器和 Icon2™ 主控器。请注意,固件更新功能仅在与 Icon2™ 主控器配合使用时可用。

Features and benefits

  • 触摸界面
  • 地温传感器(附件)
  • 耐紫外线,塑料不会随时间变黄
  • 温度限制(4 °C 至 35 °C)
  • 可以关闭特定房间的供冷输出
  • 控制两种末端(例如:在一个房间内同时控制地板采暖和散热器采暖)