Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Main Controller-product-category

Danfoss Icon2™ Main Controller

丹佛斯 Icon2™ 主控制器用于地板采暖和制冷系统,实现单个房间的控制。
如有需要,它可以配置为有线系统、无线系统或两者的组合。
该系统的核心是丹佛斯 Icon2™ 主控制器,它负责配置和连接整个系统。
使用预定义的应用程序和直观的调试应用程序,丹佛斯 Icon2™ 主控制器的安装和设置变得非常简单。

Features and benefits

  • 自动平衡(PWM+)功能可确保主控制器根据实际房间需求对系统进行水力平衡。
    • 无需对歧管进行预设
    • 开/关控制功能
    • NC/NO 执行器功能
  • 制冷切换:
    • 基础版仅支持2管系统
    • 支持各种配置的 2、3 或 4 管应用(3 管和 4 管系统需要高级版本)
    • 流量温度控制(需要高级版本),可以设置为固定温度或按需流量温度控制。
  • 支持多个主控制器应用(一个系统中最多 4 个)
  • 循环泵的 230V 电源输出,带保护接地
  • 230V 电源输出(例如,始终开启)
  • 热需求信号输出(例如,无源继电器)
  • 无线 2.4 GHz
  • 电力线通信(适用于 24V 有线温控器)
    • 同一安装方案中可同时安装有线和无线温控器
  • 智能家居集成,适用于 iOS 和 Android 设备(需要 Ally™ 网关或兼容的 ZigBee 网关)