Danfoss logo
Danfoss_Ally_Starterpack

DanfossAlly eTRV 套装, Zigbee, 温控阀数量: 1

014G2440

Danfoss Ally eTRV 套装, Zigbee

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionDanfoss Ally Starter Pack
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
SCIP 卷宗产品名称Danfoss Ally Starter Pack
SCIP 卷宗编号8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
UNSPSC 代码41112209
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型DanfossAlly eTRV 套装
产品系列Danfoss Ally™
传输 [m] [最高]30 m
传输功率 [mW] [最高]79.00 mW
储存温度 [°C] [最低]-20 °C
储存温度 [°C] [最高]60 °C
功耗 [W] [额定]5.0 W
功耗(待机)[W]2.0 W
功能控制器
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证UA.TR.089EACUKCA
应用散热器,水地暖住宅 污染等级2
恒温 IP 等级20
描述Danfoss Ally eTRV 套装
无线标准Zigbee
特性
值
显示器类型无显示屏
欧盟 RoHS 豁免条款7(c)-I
污染度2
温度设定范围 [°C] [最低]5 °C
温度设定范围 [°C] [最高]35 °C
温控阀数量1 pc
环境温度 [°C] [最低]-10 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
电池数量2
电池类型2 x 1,5 V碱性电池
电池类型或名称Alkaline AA (LR6/ZR6)
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]110 V
电源频率 [Hz]50 Hz
电缆长度 [m]1.000 m
系统集成Danfoss Ally™
语音助手Google助手Amazon AlexaGoogle Home
软件等级A
输出电压[V] 交流5 V
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]60 °C
适配器类型M30RARAVRAVL
通讯频率 GHz2.4 GHz
颜色RAL 9016
驱动器型号机电
高度 [mm]95 mm

一般规格

特性
值
毛重0.521 千克
净重0.366 千克
容积1.699 公升
特性
值
EAN/UPC5702424056551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm