Danfoss logo
Safety temperature monitor type STM

STM, 20 °C - 75 °C, 210 mm, 5 m

065-0609

STM PN25 20-75/5m

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionSTM PN25 20-75/5m
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称STM PN25
SCIP 卷宗编号14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型STM
产品系列驱动器 – 温度
传感器介质温度 [°C] [最高]125 °C
传感器连接M22x1 / R3/4 外螺纹 符合DIN 2999
功能安全温度监控器
包含电池No
增益 Ks0.30
安装类型免费
特性
值
描述STM PN25 20-75/5m
时间常数 [sec]100 "
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
毛细管长度 [m]5.0 m
温度传感器材质铜材No. 2.0090
温度传感器直径 [mm]16.0 mm
温度传感器长度 [mm]210 mm
温度设定范围 [°C] [最低]20 °C
温度设定范围 [°C] [最高]75 °C
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
脉冲管材质铜材No. 2.0090
认证标准DIN EN 14597:2005-12 STW871
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]50 °C

一般规格

特性
值
毛重2.676 千克
净重2.676 千克
容积5.503 公升
特性
值
EAN/UPC5702421544310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm