Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 40 °C - 110 °C, 500 mm, 5 m

065-4410

STFW PN40 40-110/5m 青铜套管

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionSTFW PN40 40-110/5m Bronze pocket
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称STFW PN40
SCIP 卷宗编号6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型STFW
产品系列驱动器 – 温度
传感器介质温度 [°C] [最高]210 °C
传感器连接R1 锥形外螺纹符合 DIN 2999
功能安全温度监控器
包含电池No
增益 Ks0.60
安装类型免费
特性
值
描述STFW PN40 40-110/5m 青铜套管
时间常数 [sec]120 "
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
毛细管长度 [m]5.0 m
温度传感器材质铜材No. 2.0090
温度传感器直径 [mm]24.0 mm
温度传感器长度 [mm]500 mm
温度设定范围 [°C] [最低]40 °C
温度设定范围 [°C] [最高]110 °C
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
脉冲管材质铜材No. 2.0090
认证标准DIN EN 14597:2005-12 STW1077
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]50 °C

一般规格

特性
值
毛重7.167 千克
净重7.167 千克
容积36.026 公升
特性
值
EAN/UPC5702421808139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm