Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8073

RAVK PN16 25-45/2m, I-p

产品规格

特性
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionRAVK PN16 25-45/2m, I-p
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型RAVK
产品系列驱动器 – 温度
传感器介质温度 [°C] [最高]120 °C
传感器连接M14x1 / R1/2 外螺纹 符合DIN 2999
功能温度控制器
包含电池No
增益 Ks0.10
安装类型免费
特性
描述RAVK PN16 25-45/2m, I-p
时间常数 [sec]25 "
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
毛细管长度 [m]2.0 m
温度传感器材质铜材No. 2.0090
温度传感器直径 [mm]9.5 mm
温度传感器长度 [mm]82 mm
温度设定范围 [°C] [最低]25 °C
温度设定范围 [°C] [最高]45 °C
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
脉冲管材质铜材No. 2.0090
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]50 °C

一般规格

特性
毛重0.375 千克
净重0.375 千克
特性
容积0.926 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm