Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT(快速), 85 °C - 125 °C, 255 mm, 4 m

065-0607

AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description自力式温控执行器
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AVT PN25
SCIP 卷宗编号5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型AVT(快速)
产品系列恒温执行器
传感器介质温度 [°C] [最高]175 °C
传感器连接R 3/4 锥形外螺纹符合 DIN 2999 标准
功能温度控制器
包含电池No
增益 Ks0.70
特性
值
安装类型免费
描述AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
时间常数 [sec]30 "
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
毛细管长度 [m]4.0 m
温度传感器材质铜材No. 2.0090
温度传感器直径 [mm]16.0 mm
温度传感器长度 [mm]255 mm
温度设定范围 [°C] [最低]85 °C
温度设定范围 [°C] [最高]125 °C
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
脉冲管材质铜材No. 2.0090
认证标准DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]50 °C

一般规格

特性
值
毛重1.728 千克
净重1.728 千克
容积5.437 公升
特性
值
EAN/UPC5702421541210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm