AFT 06, AFT 17
温控器根据液体膨胀原理运行。温度设定装置直接与驱动器安装在一起。
有两个传感器设计使用不同的时间常数:
• AFT 06 平稳传感器 ~120 sec
• AFT 17 螺旋传感器 ~20 sec
主要用于带有储水罐的生活热水温度控制和热 力站中对回水温度进行限制。 连接组合:温度控制器、型号为 STFW的安全温 度监视器,请参阅第4页
与以下阀体连接的型式测试实验符合 EN 14597 规范:
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 和 VFU 2.
Features and benefits
- 凭借其自力式液体膨胀原理和高响应的螺旋型传感器选项,该恒温器提供可靠、无需外部电源且响应迅速的温度控制。
- 专为热水和区域供热系统打造,其按 EN 14597 进行型式试验的与多种丹佛斯阀门的兼容性,确保经认证的安全性与无缝集成。