Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, 内螺纹

003N8217

FJV PN16 15/1,9 50-90 内纹 Rp 回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionFJV 15 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型FJV
产品系列温度控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
功能温度限制器
功能 VSP - P否
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
包装方式多包装
压力等级PN 16
压差范围 [bar] [最高]10.00 bar
接口尺寸Rp 1/2
特性
值
接口数量2
描述FJV PN16 15/1,9 50-90 内纹 Rp 回水
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
毛细管长度 [m]0.0 m
气蚀系数0.40
流量特性线性特性
温度设定范围 [°C] [最低]50 °C
温度设定范围 [°C] [最高]90 °C
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
直径 [mm]15 mm
认证标准ETA VA 1.54/18952
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]50 °C
连接标准ISO 7/1
连接类型内螺纹
阀体材质黄铜 CuZn40Pb2 W. 编号 2.0402
阀座材质镍铬钢 W.编号1.4301
阀芯/底座密封材质NBR / 黄铜 W. No 2.0402
阀锥材质NBR 橡胶
阀门尺寸DN 15

一般规格

特性
值
毛重1.352 千克
净重1.284 千克
容积4.082 公升
特性
值
EAN/UPC5702421100868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm