Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB(快速), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, 内螺纹

003N8252

AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m 内螺纹 NPT 供回水安装

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]5.50 m³/h
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m int NPT flo/re
PN 替代 VSP10
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVTB(快速)
产品系列温度控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
传感器介质温度 [°C] [最高]90 °C
传感器连接M14x1 / R1/2 外螺纹 符合DIN 2999
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
关闭反应时间 [sec]3 "
功能温度控制器
功能 VSP - P否
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
包装方式多包装
压力等级PN 16
压差范围 [bar] [最高]10.00 bar
回水限制功能否
打开反应时间 [sec]3 "
接口尺寸NPT 1
特性
值
接口数量2
描述AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m 内螺纹 NPT 供回水安装
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
毛细管长度 [m]2.0 m
气蚀系数0.40
流量控制否
流量特性线性特性
温度传感器安装冷却
温度传感器材质铜材No. 2.0090
温度传感器直径 [mm]9.5 mm
温度传感器长度 [mm]180 mm
温度控制器是
温度设定范围 [°C] [最低]20 °C
温度设定范围 [°C] [最高]60 °C
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
直径 [mm]25 mm
脉冲管材质铜材No. 2.0090
认证标准ETA VA 1.54/18952
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]50 °C
连接类型内螺纹
阀体材质黄铜 CuZn40Pb2 W. 编号 2.0402
阀座材质镍铬钢 W.编号1.4301
阀芯/底座密封材质NBR / 黄铜 W. No 2.0402
阀锥材质NBR 橡胶
阀门尺寸DN 25

一般规格

特性
值
毛重1.854 千克
净重1.761 千克
容积4.082 公升
特性
值
EAN/UPC5702421101469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm