Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 1/2# NPT 黄铜温度调节器冷却,

003N6272RA

1/2# NPT 黄铜温度调节器冷却,

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]1.90 m³/h
Material Description1/2" NPT BRASS TEMP. REGULATOR COOLING,
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型AVTB-RA
产品系列温度控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
传感器介质温度 [°C] [最高]115 °C
传感器连接M22x1 / R3/4 外螺纹 符合DIN 2999
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
关闭反应时间 [sec]3 "
功能温度控制器
功能 VSP - P否
功能 VSP – Q否
功能 VSP – T否
包含电池No
压差范围 [bar] [最高]10.00 bar
打开反应时间 [sec]3 "
接口尺寸NPT 1/2
特性
值
接口数量2
描述1/2# NPT 黄铜温度调节器冷却,
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
毛细管长度 [m]0.0 m
气蚀系数0.40
流量特性线性特性
温度传感器材质铜材No. 2.0090
温度传感器直径 [mm]18.0 mm
温度传感器长度 [mm]210 mm
温度设定范围 [°C] [最低]50 °C
温度设定范围 [°C] [最高]90 °C
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
直径 [mm]15 mm
脉冲管材质铜材No. 2.0090
认证标准ETA VA 1.54/18952
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]50 °C
连接类型内螺纹
阀体材质黄铜 CuZn40Pb2 W. 编号 2.0402
阀座材质镍铬钢 W.编号1.4301
阀芯/底座密封材质NBR / 黄铜 W. No 2.0402
阀锥材质NBR 橡胶

一般规格

特性
值
毛重1.71 千克
特性
值
净重1.71 千克