Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB(快速), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, 外螺纹

003N5039

AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m 外螺纹 G 回水安装, I-p
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: AVTB

产品规格

特性
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Kv 值 [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
PN 替代 VSP10
Product line08
产品类型AVTB(快速)
产品系列温度控制器
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
传感器介质温度 [°C] [最高]90 °C
传感器连接M14x1 / R1/2 外螺纹 符合DIN 2999
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
关闭反应时间 [sec]3 "
功能温度控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力等级PN 16
压差范围 [bar] [最高]10.00 bar
回水限制功能
打开反应时间 [sec]3 "
接口尺寸G 3/4 A
接口数量2
描述AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m 外螺纹 G 回水安装, I-p
特性
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
毛细管长度 [m]2.0 m
气蚀系数0.40
流量控制
流量特性线性特性
温度传感器安装冷却
温度传感器材质铜材No. 2.0090
温度传感器直径 [mm]9.5 mm
温度传感器长度 [mm]180 mm
温度控制器
温度设定范围 [°C] [最低]20 °C
温度设定范围 [°C] [最高]60 °C
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
直径 [mm]15 mm
脉冲管材质铜材No. 2.0090
认证标准ETA VA 1.54/18952
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]50 °C
连接标准ISO 228/1
连接类型外螺纹
阀体材质防脱锌黄铜 BS 2872 / CZ132
阀座材质镍铬钢 W.编号1.4301
阀芯/底座密封材质NBR / 防脱锌黄铜 BS 2872 / CZ132
阀锥材质NBR 橡胶
阀门尺寸DN 15

一般规格

特性
毛重0.001 千克
净重0.001 千克
特性
容积3.584 公升
EAN/UPC5702428486927