Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

浸入式套管, 用于产品类型: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, 不锈钢

065-4415

浸入式套管,AVT; RAVI/K,9.5mm,不锈钢(传感器 170),PN25

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImm.pocket,AVT,9.5mm,SS(Sensor 170),PN25
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型浸入式套管
产品系列配件 – 自力式
公称压力 [bar]25 bar
包含电池No
包装方式多包装
压力等级PN 25
特性
值
接口尺寸R 1/2
描述浸入式套管,AVT; RAVI/K,9.5mm,不锈钢(传感器 170),PN25
材料不锈钢
每包数量12 pc
用于产品类型AVTRAVI/K
连接类型外螺纹
适用阀门直径 [mm] [最低]15 mm
适用阀门直径 [mm] [最高]25 mm
长度 [mm]170.0 mm

一般规格

特性
值
毛重0.1 千克
净重0.09 千克
容积2.025 公升
特性
值
EAN/UPC5702421812716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm