附件, AVTQ 恒温驱动器带 D19 和 D20,4 个垫片
003L7116
AVTQ 恒温驱动器带 D19 和 D20,4 个垫片
003L7116
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | AVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 产品类型 | 附件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 配件 – 自力式 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 描述 | AVTQ 恒温驱动器带 D19 和 D20,4 个垫片 |
| 每包数量 | 15 pc |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.436 千克 |
| 净重 | 0.436 千克 |
| 容积 | 1.787 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421521588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |