Danfoss logo
2-way seated valve type VG 2

AVTQ 主阀体 DN20 带阀芯组件

003L7107

AVTQ 主阀体 DN20 带阀芯组件

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVTQ Main valve DN20 incl. valve insert
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
特性
产品类型阀门
产品系列配件 – 自力式
包含电池No
描述AVTQ 主阀体 DN20 带阀芯组件

一般规格

特性
毛重0.847 千克
净重0.847 千克
容积0.662 公升
特性
EAN/UPC5702421507094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm