Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3965

TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型TPC
产品系列驱动器 – 温度
特性
包含电池No
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]50 °C

一般规格

特性
毛重0.075 千克
净重0.058 千克
特性
容积0.387 公升
EAN/UPC5715255102526