Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3964

Flow activator TPC

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionFlow activator TPC
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型TPC
产品系列驱动器 – 温度
功能流量控制的驱动器
特性
值
包含电池No
描述流量比例温控阀
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
直径 [mm]15 mm
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]50 °C
连接类型Pin-lock with O ring

一般规格

特性
值
毛重0.32 千克
净重0.312 千克
容积0.387 公升
特性
值
EAN/UPC5702425091551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm