Danfoss logo
Thermostat TPC 40 - 60 °C 003L3962_003L3887

恒温 控制器 40 - 60 °C

003L3962

恒温 控制器 40 - 60 °C

产品规格

特性
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat TPC 40 - 60 °C
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型温控元件
产品系列配件 – 自力式
传感器介质温度 [°C] [最高]70 °C
传感器连接M14x1
功能流量补偿与温度控制器
包含电池No
描述恒温 控制器 40 - 60 °C
时间常数 [sec]3 "
特性
毛细管长度 [m]0.6 m
温度传感器材质铜材No. 2.0090
温度传感器直径 [mm]9.5 mm
温度传感器长度 [mm]64 mm
温度设定范围 [°C] [最低]40 °C
温度设定范围 [°C] [最高]60 °C
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
脉冲管材质铜材No. 2.0090
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]50 °C

一般规格

特性
毛重0.182 千克
净重0.178 千克
容积1.721 公升
特性
EAN/UPC5702425091544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm