Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

附件

003G1730

Pressure stuffing box

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型附件
产品系列配件 – 自力式
允许介质District heating/cooling circulation water
压力等级PN 16/25/40
特性
值
应用区域供热和供冷
接口尺寸G 1/4
控制器类型VFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1)
描述Pressure stuffing box
直径 [mm]10 mm
直径 [mm] [最低]65 mm
直径 [mm] [最高]125 mm

一般规格

特性
值
毛重0.172 千克
净重0.16 千克
容积0.296 公升
特性
值
EAN/UPC5715162443071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm