Danfoss logo
Immersion pockets, For product type: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Stainless steel 003G1412

浸入式套管, 用于产品类型: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, 不锈钢

003G1412

浸入式套管、AFT、R1Z、SS、PN40

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description浸入式套管 Immersion pocket, AFT, R1Z, SS, PN
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型浸入式套管
产品系列配件 – 自力式
公称压力 [bar]40 bar
包含电池No
压力等级PN 40
特性
值
接口尺寸R1" DIN2999
描述浸入式套管、AFT、R1Z、SS、PN40
材料不锈钢
用于产品类型AFT
直径 [mm]24 mm
连接类型外螺纹
适用阀门压力 [bar] [最低]16 bar
适用阀门压力 [bar] [最高]16 bar
长度 [mm]401.0 mm

一般规格

特性
值
毛重0.619 千克
净重0.36 千克
容积10.416 公升
特性
值
EAN/UPC5710104011523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm