Danfoss logo
Regus M30x1.5 + RLV-KB 1_2 S_Left

TRV 套件, M30x1.5, RLV-KB, ½", 直型

015G5308

Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus M30x1.5 + RLV-KB 1/2" S
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]22 min
RLV 类型RLV-KB
SCIP 卷宗产品名称Regus M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set
SCIP 卷宗编号298e5cf9-d261-4efc-a32d-2da6134344af
UL 认证No
Zero-blockingNo
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Danfoss Regus® + RLV-KB
产品系列TRV 套件
特性
传感器介质液态
传感器类型内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低]8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高]28 °C
传感器设计Danfoss Regus®
包含电池No
包装类型箱子
尾件类型无尾管
描述Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
组合目录2-elements
设计直型
阀门型号无阀门
阀门尺寸½"
阀门的连接类型M30x1.5
颜色白色 RAL 9016

一般规格

特性
毛重0.522 千克
净重0.486 千克
容积0.785 公升
特性
EAN/UPC5702424625214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm