回水温度限制器, FJVR 传感器, 10 °C - 50 °C, 传感器类型: 内置式传感器
003L1040
FJVR 型回水温度限制传感器,应结合 FJVR 阀门
003L1040
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 回水温度限制器 |
| Product line | 03 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | FJVR sensor |
| SCIP 卷宗编号 | 9d1e72bd-f03b-472c-9833-d916070d4a90 |
| UL 认证 | No |
| UNSPSC 代码 | 40141616 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | FJVR 传感器 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 回水温度限制器 |
| 传感器类型 | 内置式传感器 |
| 传感器设置温度 [°C] [最低] | 10 °C |
| 传感器设置温度 [°C] [最高] | 50 °C |
| 关断功能 | 否 |
| 包含电池 | No |
| 描述 | FJVR 型回水温度限制传感器,应结合 FJVR 阀门 |
| 标记产品 | Yes |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 设计 | 回水温度限制器 |
| 阀门的连接类型 | FJVR |
| 颜色 | 白色 RAL 9016 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.156 千克 |
| 净重 | 0.143 千克 |
| 容积 | 0.339 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421034484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |