Danfoss logo
MUTTER

瑞典活接头, 接头螺母, M22/12 x 1,5

013L4106

Union nut M22 x 12

产品规格

特性
CE 认证Out of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMUTTER M22 X 12
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证Out of scope
产品类型瑞典活接头
产品系列瑞典式分集水器组件
特性
包含电池No
尺寸M22/12 x 1,5
尾件类型No tailpiece
描述Union nut M22 x 12
标记产品Yes
用于阀门RA-K
连接系统M22/12 x 1,5
附件类型接头螺母

一般规格

特性
毛重0.032 千克
净重0.032 千克
特性
EAN/UPC5715255116110
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm