Danfoss logo
RA-KEW 013G3368

分集水器组件, RA-KEW, 墙壁连接

013G3368

RA-KEW, RTD-KEW 分集水器阀

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRA-KEW Coupling for wall connection
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV 类型RA-KEW
SCIP 卷宗编号5e22d5c7-9a77-4905-a0eb-262bd9fc383a
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型RA-KE/KEW
产品系列分集水器组件
包含电池No
特性
压差范围 [bar] [最高]0.60 bar
工作压力 [bar] [最高]10 bar
应用单管系统
描述RA-KEW, RTD-KEW 分集水器阀
水流温度 [°C] [最高]120 °C
测试压力 [bar]16 bar
组合目录阀门
设计墙壁连接
连接尺寸不足G 3/4 A
连接尺寸超出R 1/2
阀门型号Coupling

一般规格

特性
毛重0.524 千克
净重0.524 千克
容积0.406 公升
特性
EAN/UPC5702420031828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm