Danfoss logo
RA-N 013G0155 L

散热器调节阀, RA-N, 正常流量, DN 20, 水平角, D

013G0155

带预设定正常流量阀

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]1.00 m³/h
Material Description温控阀阀体
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RA-N & -IN Radiator valve 2
SCIP 卷宗编号972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型RA-N
产品系列散热器调节阀
包含电池No
压差范围 [bar] [最高]0.60 bar
完成镀镍
尺寸标准D
尾件类型标准
工作压力 [bar] [最高]10 bar
应用两管制系统
特性
描述带预设定正常流量阀
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
水流温度 [°C] [最高]120 °C
测试压力 [bar]16 bar
设置 1 的 Kv 值 [m³/h]0.160 m³/h
设置 2 的 Kv 值 [m³/h]0.200 m³/h
设置 3 的 Kv 值 [m³/h]0.250 m³/h
设置 4 的 Kv 值 [m³/h]0.350 m³/h
设置 5 的 Kv 值 [m³/h]0.470 m³/h
设置 6 的 Kv 值 [m³/h]0.600 m³/h
设置 7 的 Kv 值 [m³/h]0.730 m³/h
设置 N 的 Kv 值 [m³/h]0.800 m³/h
设计水平角
连接尺寸不足Rp 3/4
连接尺寸超出R 3/4
连接类型内螺纹
阀门型号正常流量
阀门尺寸DN 20
预设定

一般规格

特性
毛重0.438 千克
净重0.424 千克
容积0.349 公升
特性
EAN/UPC5702420009940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm