Danfoss logo
RA-N_013G1013_L

散热器调节阀, RA-IN with O-ring, 正常流量, DN 15, 角形, F

013G1013

Normal flow valves with presetting

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]0.90 m³/h
Material DescriptionRA-N 15 A "F", nipple w.O-ring
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RA-N & -IN Radiator valve 1
SCIP 卷宗编号559d6453-eea7-4470-b478-48ca4a0b0c86
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型RA-IN with O-ring
产品系列散热器调节阀
包含电池No
压差范围 [bar] [最高]0.60 bar
完成镀镍
尺寸标准F
尾件类型带 O 形圈
特性
工作压力 [bar] [最高]10 bar
应用两管制系统
描述Normal flow valves with presetting
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
水流温度 [°C] [最高]120 °C
测试压力 [bar]16 bar
设置 1 的 Kv 值 [m³/h]0.080 m³/h
设置 2 的 Kv 值 [m³/h]0.180 m³/h
设置 3 的 Kv 值 [m³/h]0.250 m³/h
设置 4 的 Kv 值 [m³/h]0.380 m³/h
设置 N 的 Kv 值 [m³/h]0.530 m³/h
设计角形
连接尺寸不足Rp 1/2
连接尺寸超出R 1/2
连接类型内螺纹
阀门型号正常流量
阀门尺寸DN 15
预设定

一般规格

特性
毛重0.232 千克
净重0.22 千克
容积0.266 公升
特性
EAN/UPC5702425113468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm