Danfoss logo
RA-UN 013G3004 L

散热器调节阀, RA-UN, 低流量, DN 15, 直型, D

013G3004

Low flow valves with presetting

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]0.57 m³/h
Material DescriptionRA-UN 15 S "D"
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RA-U -UN & -UR Radiator valve
SCIP 卷宗编号a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型RA-UN
产品系列散热器调节阀
包含电池No
压差范围 [bar] [最高]0.60 bar
完成镀镍
尺寸标准D
尾件类型标准
工作压力 [bar] [最高]10 bar
应用两管制系统
特性
描述Low flow valves with presetting
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
水流温度 [°C] [最高]120 °C
测试压力 [bar]16 bar
设置 1 的 Kv 值 [m³/h]0.020 m³/h
设置 2 的 Kv 值 [m³/h]0.040 m³/h
设置 3 的 Kv 值 [m³/h]0.070 m³/h
设置 4 的 Kv 值 [m³/h]0.120 m³/h
设置 5 的 Kv 值 [m³/h]0.190 m³/h
设置 6 的 Kv 值 [m³/h]0.270 m³/h
设置 7 的 Kv 值 [m³/h]0.330 m³/h
设置 N 的 Kv 值 [m³/h]0.480 m³/h
设计直型
连接尺寸不足Rp 1/2
连接尺寸超出R 1/2
连接类型内螺纹
阀门型号低流量
阀门尺寸DN 15
预设定

一般规格

特性
毛重0.276 千克
净重0.263 千克
容积0.343 公升
特性
EAN/UPC5702421034521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm