Danfoss logo
RA-G 013G1896 Radiator Valve

散热器调节阀, RA-G, 流量高, DN 25, 直型, D

013G1896

用于单管系统的大容量阀门

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]5.46 m³/h
Material Description温控阀
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型RA-G
产品系列散热器调节阀
包含电池No
完成镀镍
尺寸标准D
特性
尾件类型标准
工作压力 [bar] [最高]16 bar
应用单管系统
描述用于单管系统的大容量阀门
水流温度 [°C] [最高]120 °C
测试压力 [bar]25 bar
设计直型
连接尺寸不足Rp 1
连接尺寸超出R 1
连接类型内螺纹
阀门型号流量高
阀门尺寸DN 25
预设定

一般规格

特性
毛重0.641 千克
净重0.641 千克
特性
容积0.803 公升