Danfoss logo
RA-FS 013G6283 L

散热器调节阀, RA-FS, 双向, DN 15, 角形, GB, 镀镍

013G6283

RA-FS bi-directional valve, with 10mm fittings, nickel-plated

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]0.73 m³/h
Material DescriptionRA-FS 15 A, bi-dir w. 10mm fittings (Ni)
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RA-FS Bi-directional Radiator valve 2
SCIP 卷宗编号cf8798c2-b20e-4662-942c-73239b25d0af
UL 认证No
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最低]0.130 m³/h
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最高]0.640 m³/h
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型RA-FS
产品系列散热器调节阀
包含电池No
压差范围 [bar] [最高]0.60 bar
特性
尺寸标准GB
尾件类型标准
工作压力 [bar] [最高]10 bar
应用两管制系统
描述RA-FS bi-directional valve, with 10mm fittings, nickel-plated
水流温度 [°C] [最高]120 °C
测试压力 [bar]16 bar
表面镀镍
设计角形
连接尺寸不足8/10 mm
连接尺寸超出½" BSP
连接类型内螺纹
阀门型号双向
阀门尺寸DN 15
预设定

一般规格

特性
毛重0.226 千克
净重0.203 千克
特性
容积0.202 公升
EAN/UPC5702420052403