Danfoss logo
RTR-G_013G7027

散热器调节阀, RTR-G, 流量高, DN 25, 角形, D

013G7027

High capacity valve for 1-pipe systems
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 不带预设定阀

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]5.50 m³/h
Kv 测量范围0.59 - 2.41
Material DescriptionRTR-G 25 A
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RTR-G Radiator valve
SCIP 卷宗编号1a232a28-0fd8-4863-8b9f-acd8545a7bf8
UL 认证No
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最低]0.590 m³/h
Xp 的 Kv 值 = 0.5 - 2.0 K [m³/h] [最高]2.410 m³/h
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型RTR-G
产品系列散热器调节阀
包含电池No
特性
压差范围 [bar] [最高]0.16 bar
完成镀镍
尺寸标准D
尾件类型标准
工作压力 [bar] [最高]16 bar
应用单管系统
描述High capacity valve for 1-pipe systems
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
水流温度 [°C] [最高]120 °C
测试压力 [bar]25 bar
设计角形
连接尺寸不足Rp 1
连接尺寸超出R 1
连接类型内螺纹
阀门型号流量高
阀门尺寸DN 25
预设定

一般规格

特性
毛重0.619 千克
净重0.591 千克
容积0.674 公升
特性
EAN/UPC5702425126253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm