Danfoss logo
Connect 014G0001 014G0002

散热器温控阀, Danfoss Link™ Connect, 适配器类型: RA, 868.42 MHz

014G0001

eTRV Danfoss Link, Z-wave
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 室内传感器 eTRV

建议更换: 014G2420

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HE 控制类型温控阀
Material Description智能温控末端
Product line03
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Living Connect RA
SCIP 卷宗编号518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型Danfoss Link™ Connect
产品系列散热器温控阀
传输 [m] [最高]30 m
供电电池2 节 1,5 V AA 碱性电池
功耗 [W] [额定]1.2 W
包含电池Yes
噪音水平热 dB(A) JIS C 9612<30
在 WEEE 范围内Yes
安全等级类型1
审批Z-WaveCE 认证EAC
应用住宅 污染等级2
开窗识别
待机功耗mW3.0 mW
恒温 IP 等级20
感温周期1 min
特性
控制器PID
描述eTRV Danfoss Link
无线标准Z-wave
无线频率 [MHz]868.42 MHz
显示器类型LCD 背光
水温 [°C] [最高]90 °C
温度设定范围 [°C] [最低]4 °C
温度设定范围 [°C] [最高]28 °C
温控器可编程散热器温控阀
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]40 °C
电池低电量指示
电池寿命[年]2.0 yr
电池数量2
电池类型或名称Alkaline AA (LR6/ZR6)
系统集成Danfoss Link™
认证标准CE 认证
软件等级A
轴运动线性,最高4.5mm, 最大2mm于阀上(1mm/s)
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]65 °C
适配器类型RA
颜色RAL 9016
驱动器型号机电
驱动器速度 [s/mm]1 s/mm

一般规格

特性
毛重0.224 千克
净重0.222 千克
容积0.505 公升
特性
EAN/UPC5702420110257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm